|
|
03410Perno enchufable con seguro axial |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.Montaje:Tener en cuenta la medida X en la pieza contraria como ayuda de introducción.Indicación sobre el dibujo:Bisel para pieza contraria Xmin. x 45° Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03410-1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 |  | | 99.68 MXN | | 03410-1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 |  | | 102.76 MXN | | 03410-1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 |  | | 106.96 MXN | | 03410-1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 |  | | 112.28 MXN | | 03410-1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 |  | | 105.00 MXN | | 03410-1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 |  | | 108.64 MXN | | 03410-1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 |  | | 113.40 MXN | | 03410-1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 |  | | 120.12 MXN | | 03410-2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 |  | | 106.40 MXN | | 03410-2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 |  | | 111.16 MXN | | 03410-2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 |  | | 115.92 MXN | | 03410-2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 |  | | 123.48 MXN | | 03410-2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 |  | | 113.96 MXN | | 03410-2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 |  | | 119.00 MXN | | 03410-2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 |  | | 124.32 MXN | | 03410-2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 |  | | 133.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|