norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave evita que la conexión se afloje sin querer.

Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Solo se pueden desbloquear las bolas con una llave.
Material:Partes de acero inoxidable.
Cerradura Zamak.
Llave de acero galvanizado.
Versión:Acabado natural.Indicación:Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

El cierre a presión es de cierre uniforme. Todos los cilindros de cierre se pueden abrir con la misma llave. Los pernos de bloqueo de bola con llave se suministran con dos llaves.
A petición:Otras versiones.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con asa empotrada
Forma B: con asa empotrada y anillo
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03415-05 Pernos de bloqueo de bola con llave 171 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola con llave

Pernos de bloqueo de bola con llave y agarre empotrado

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola con llave y agarre empotrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3LL1L2L5L6SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-05-002208020Acon asa empotrada y anill2289,520207,849,227,82821838 699.44 MXN
03415-05-002208025Acon asa empotrada y anill2289,520257,849,232,82821838 699.44 MXN
03415-05-002208030Acon asa empotrada y anill2289,520307,849,237,82821838 781.20 MXN
03415-05-002208035Acon asa empotrada y anill2289,520357,849,242,82821838 781.20 MXN
03415-05-002208040Acon asa empotrada y anill2289,520407,849,247,82821838 781.20 MXN
03415-05-002208045Acon asa empotrada y anill2289,520457,849,252,82821838 781.20 MXN
03415-05-002208050Acon asa empotrada y anill2289,520507,849,257,82821838 781.20 MXN
03415-05-002210020Acon asa empotrada y anill22101220208,949,228,928211060 961.24 MXN
03415-05-002210025Acon asa empotrada y anill22101220258,949,233,928211060 961.24 MXN
03415-05-002210030Acon asa empotrada y anill22101220308,949,238,928211060 1,011.64 MXN
03415-05-002210035Acon asa empotrada y anill22101220358,949,243,928211060 1,011.64 MXN
03415-05-002210040Acon asa empotrada y anill22101220408,949,248,928211060 1,011.64 MXN
03415-05-002210045Acon asa empotrada y anill22101220458,949,253,928211060 1,011.64 MXN
03415-05-002210050Acon asa empotrada y anill22101220508,949,258,928211060 1,011.64 MXN
03415-05-002210060Acon asa empotrada y anill22101220608,949,268,928211060 1,064.84 MXN
03415-05-002212025Acon asa empotrada y anill221214,520259,949,234,928211286 877.80 MXN
03415-05-002212030Acon asa empotrada y anill221214,520309,949,239,928211286 916.72 MXN
03415-05-002212035Acon asa empotrada y anill221214,520359,949,244,928211286 916.72 MXN
03415-05-002212040Acon asa empotrada y anill221214,520409,949,249,928211286 916.72 MXN
03415-05-002212045Acon asa empotrada y anill221214,520459,949,254,928211286 916.72 MXN
03415-05-002212050Acon asa empotrada y anill221214,520509,949,259,928211286 916.72 MXN
03415-05-002212060Acon asa empotrada y anill221214,520609,949,269,928211286 959.00 MXN
03415-05-002212070Acon asa empotrada y anill221214,520709,949,279,928211286 981.96 MXN
03415-05-002212080Acon asa empotrada y anill221214,520809,949,289,928211286 981.96 MXN
03415-05-002216030Acon asa empotrada y anill221619203013,151,243,1282116153 1,362.76 MXN
03415-05-002216035Acon asa empotrada y anill221619203513,151,248,1282116153 1,362.76 MXN
03415-05-002216040Acon asa empotrada y anill221619204013,151,253,1282116153 1,362.76 MXN
03415-05-002216045Acon asa empotrada y anill221619204513,151,258,1282116153 1,362.76 MXN
03415-05-002216050Acon asa empotrada y anill221619205013,151,263,1282116153 1,362.76 MXN
03415-05-002216060Acon asa empotrada y anill221619206013,151,273,1282116153 1,469.16 MXN
03415-05-002216070Acon asa empotrada y anill221619207013,151,283,1282116153 1,469.16 MXN
03415-05-002216080Acon asa empotrada y anill221619208013,151,293,1282116153 1,560.16 MXN

Pernos de bloqueo de bola con llave, agarre empotrado y anillo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola con llave, agarre empotrado y anillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-05-102208020BCon asa empotrada y anillo2289,52033207,849,269,330,327,82821838 737.24 MXN
03415-05-102208025BCon asa empotrada y anillo2289,52033257,849,269,330,332,82821838 737.24 MXN
03415-05-102208030BCon asa empotrada y anillo2289,52033307,849,269,330,337,82821838 818.44 MXN
03415-05-102208035BCon asa empotrada y anillo2289,52033357,849,269,330,342,82821838 818.44 MXN
03415-05-102208040BCon asa empotrada y anillo2289,52033407,849,269,330,347,82821838 818.44 MXN
03415-05-102208045BCon asa empotrada y anillo2289,52033457,849,269,330,352,82821838 818.44 MXN
03415-05-102208050BCon asa empotrada y anillo2289,52033507,849,269,330,357,82821838 818.44 MXN
03415-05-102210020BCon asa empotrada y anillo2210122033208,949,269,330,328,928211060 994.56 MXN
03415-05-102210025BCon asa empotrada y anillo2210122033258,949,269,330,333,928211060 994.56 MXN
03415-05-102210030BCon asa empotrada y anillo2210122033308,949,269,330,338,928211060 1,044.68 MXN
03415-05-102210035BCon asa empotrada y anillo2210122033358,949,269,330,343,928211060 1,044.68 MXN
03415-05-102210040BCon asa empotrada y anillo2210122033408,949,269,330,348,928211060 1,044.68 MXN
03415-05-102210045BCon asa empotrada y anillo2210122033458,949,269,330,353,928211060 1,044.68 MXN
03415-05-102210050BCon asa empotrada y anillo2210122033508,949,269,330,358,928211060 1,044.68 MXN
03415-05-102210060BCon asa empotrada y anillo2210122033608,949,269,330,368,928211060 1,098.72 MXN
03415-05-102212025BCon asa empotrada y anillo221214,52033259,949,269,330,334,928211286 907.76 MXN
03415-05-102212030BCon asa empotrada y anillo221214,52033309,949,269,330,339,928211286 946.68 MXN
03415-05-102212035BCon asa empotrada y anillo221214,52033359,949,269,330,344,928211286 946.68 MXN
03415-05-102212040BCon asa empotrada y anillo221214,52033409,949,269,330,349,928211286 946.68 MXN
03415-05-102212045BCon asa empotrada y anillo221214,52033459,949,269,330,354,928211286 946.68 MXN
03415-05-102212050BCon asa empotrada y anillo221214,52033509,949,269,330,359,928211286 946.68 MXN
03415-05-102212060BCon asa empotrada y anillo221214,52033609,949,269,330,369,928211286 987.84 MXN
03415-05-102212070BCon asa empotrada y anillo221214,52033709,949,269,330,379,928211286 1,011.92 MXN
03415-05-102212080BCon asa empotrada y anillo221214,52033809,949,269,330,389,928211286 1,011.92 MXN
03415-05-102216030BCon asa empotrada y anillo22161920333013,151,269,330,343,1282116153 1,388.24 MXN
03415-05-102216035BCon asa empotrada y anillo22161920333513,151,269,330,348,1282116153 1,388.24 MXN
03415-05-102216040BCon asa empotrada y anillo22161920334013,151,269,330,353,1282116153 1,388.24 MXN
03415-05-102216045BCon asa empotrada y anillo22161920334513,151,269,330,358,1282116153 1,388.24 MXN
03415-05-102216050BCon asa empotrada y anillo22161920335013,151,269,330,363,1282116153 1,388.24 MXN
03415-05-102216060BCon asa empotrada y anillo22161920336013,151,269,330,373,1282116153 1,494.92 MXN
03415-05-102216070BCon asa empotrada y anillo22161920337013,151,269,330,383,1282116153 1,494.92 MXN
03415-05-102216080BCon asa empotrada y anillo22161920338013,151,269,330,393,1282116153 1,586.20 MXN