|
|
03412Pernos enchufables de acero inoxidable con empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Piezas de acero inoxidable 1.4305.
Imán NdFeB. Versión:Empuñadura negra. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pernos enchufables con seguro axial magnético sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Un imán integrado en la empuñadura garantiza el aseguramiento de la posición axial, manteniendo el perno enchufable en la posición de inserción.
Además, las superficies lisas y una perforación de inserción en sentido perpendicular tienen un efecto positivo sobre las fuerzas de sujeción.
Mediante otros sistemas de sujeción opcionales, los pernos enchufables pueden asegurarse de forma imperdible.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.A petición:Otras longitudes de perno.Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199.... Cable de retención con ojete 03199.... Ojo de llave 03199.... Cadenas de bolas 96390....Indicación sobre el dibujo:1. Imán 2. Pieza magnética/pieza de trabajo Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | Perforación de alojamiento | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | Fuerza de retención aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03412-3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 |  | | 177.80 MXN | | 03412-3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 |  | | 187.32 MXN | | 03412-3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 |  | | 190.40 MXN | | 03412-3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 |  | | 194.88 MXN | | 03412-3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 |  | | 198.24 MXN | | 03412-3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 |  | | 201.04 MXN | | 03412-3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 |  | | 204.12 MXN | | 03412-3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 |  | | 182.84 MXN | | 03412-3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 |  | | 192.64 MXN | | 03412-3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 |  | | 197.68 MXN | | 03412-3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 |  | | 203.56 MXN | | 03412-3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 |  | | 209.44 MXN | | 03412-3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 |  | | 215.04 MXN | | 03412-3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 |  | | 220.64 MXN | | 03412-4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 |  | | 231.00 MXN | | 03412-4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 |  | | 242.20 MXN | | 03412-4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 |  | | 247.80 MXN | | 03412-4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 |  | | 253.96 MXN | | 03412-4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 |  | | 260.40 MXN | | 03412-4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 |  | | 266.56 MXN | | 03412-4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 |  | | 271.04 MXN | | 03412-4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 |  | | 248.92 MXN | | 03412-4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 |  | | 256.48 MXN | | 03412-4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 |  | | 263.76 MXN | | 03412-4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 |  | | 271.32 MXN | | 03412-4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 |  | | 284.48 MXN | | 03412-4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 |  | | 297.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|