|
|
03400Pernos enchufables de acero con fiador abatible |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla. El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial. Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | B | B1 | D | D1 | Perforación de alojamiento H11 | H | L | L1 | L2 | L5 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | Fuerza de extracción F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03400-05010 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 10 | 4,1 | 21,4 | 14,1 | 8 | 60 |  | | 297.92 MXN | | 03400-05015 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 15 | 4,1 | 26,4 | 19,1 | 8 | 60 |  | | 297.92 MXN | | 03400-05020 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 20 | 4,1 | 31,4 | 24,1 | 8 | 60 |  | | 295.68 MXN | | 03400-05025 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 25 | 4,1 | 36,4 | 29,1 | 8 | 60 |  | | 297.92 MXN | | 03400-05030 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 30 | 4,1 | 41,4 | 34,1 | 8 | 60 |  | | 302.68 MXN | | 03400-05035 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 35 | 4,1 | 46,4 | 39,1 | 8 | 60 |  | | 302.68 MXN | | 03400-05040 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 40 | 4,1 | 51,4 | 44,1 | 8 | 60 |  | | 302.68 MXN | | 03400-05050 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 50 | 4,1 | 61,4 | 54,1 | 8 | 60 |  | | 305.48 MXN | | 03400-05060 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 60 | 4,1 | 71,4 | 64,1 | 8 | 60 |  | | 305.48 MXN | | 03400-06010 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 27 | 16 | 12 | 190 |  | | 303.80 MXN | | 03400-06020 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 20 | 6 | 37 | 26 | 12 | 190 |  | | 303.80 MXN | | 03400-06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 12 | 190 |  | | 303.80 MXN | | 03400-06030 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 30 | 6 | 47 | 36 | 12 | 190 |  | | 309.68 MXN | | 03400-06035 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 35 | 6 | 52 | 41 | 12 | 190 |  | | 309.68 MXN | | 03400-06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 12 | 190 |  | | 309.68 MXN | | 03400-06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 12 | 190 |  | | 319.48 MXN | | 03400-06060 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 60 | 6 | 77 | 66 | 12 | 190 |  | | 319.48 MXN | | 03400-06070 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 70 | 6 | 87 | 76 | 12 | 190 |  | | 332.92 MXN | | 03400-06080 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 80 | 6 | 97 | 86 | 12 | 190 |  | | 332.92 MXN | | 03400-08020 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 20 | 6 | 37 | 26 | 21 | 190 |  | | 319.48 MXN | | 03400-08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 21 | 190 |  | | 319.48 MXN | | 03400-08030 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 30 | 6 | 47 | 36 | 21 | 190 |  | | 329.56 MXN | | 03400-08035 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 35 | 6 | 52 | 41 | 21 | 190 |  | | 329.56 MXN | | 03400-08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 21 | 190 |  | | 329.56 MXN | | 03400-08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 21 | 190 |  | | 334.60 MXN | | 03400-08060 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 60 | 6 | 77 | 66 | 21 | 190 |  | | 334.60 MXN | | 03400-08070 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 70 | 6 | 87 | 76 | 21 | 190 |  | | 362.04 MXN | | 03400-08080 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 80 | 6 | 97 | 86 | 21 | 190 |  | | 362.04 MXN | | 03400-08090 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 90 | 6 | 107 | 96 | 21 | 190 |  | | 376.32 MXN | | 03400-08100 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 100 | 6 | 117 | 106 | 21 | 190 |  | | 376.32 MXN | | 03400-10020 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 45,4 | 29 | 33 | 300 |  | | 396.76 MXN | | 03400-10025 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 9 | 50,4 | 34 | 33 | 300 |  | | 396.76 MXN | | 03400-10030 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 30 | 9 | 55,4 | 39 | 33 | 300 |  | | 396.76 MXN | | 03400-10035 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 35 | 9 | 60,4 | 44 | 33 | 300 |  | | 403.76 MXN | | 03400-10040 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 40 | 9 | 65,4 | 49 | 33 | 300 |  | | 403.76 MXN | | 03400-10050 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 50 | 9 | 75,4 | 59 | 33 | 300 |  | | 408.24 MXN | | 03400-10060 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 60 | 9 | 85,4 | 69 | 33 | 300 |  | | 408.24 MXN | | 03400-10070 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 70 | 9 | 95,4 | 79 | 33 | 300 |  | | 440.16 MXN | | 03400-10080 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 80 | 9 | 105,4 | 89 | 33 | 300 |  | | 440.16 MXN | | 03400-10090 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 90 | 9 | 115,4 | 99 | 33 | 300 |  | | 454.44 MXN | | 03400-10100 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 100 | 9 | 125,4 | 109 | 33 | 300 |  | | 454.44 MXN | | 03400-12030 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 30 | 9 | 55,4 | 39 | 48 | 300 |  | | 425.60 MXN | | 03400-12035 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 35 | 9 | 60,4 | 44 | 48 | 300 |  | | 432.88 MXN | | 03400-12040 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 40 | 9 | 65,4 | 49 | 48 | 300 |  | | 432.88 MXN | | 03400-12050 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 50 | 9 | 75,4 | 59 | 48 | 300 |  | | 448.84 MXN | | 03400-12060 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 60 | 9 | 85,4 | 69 | 48 | 300 |  | | 448.84 MXN | | 03400-12070 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 70 | 9 | 95,4 | 79 | 48 | 300 |  | | 471.80 MXN | | 03400-12080 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 80 | 9 | 105,4 | 89 | 48 | 300 |  | | 471.80 MXN | | 03400-12090 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 90 | 9 | 115,4 | 99 | 48 | 300 |  | | 506.80 MXN | | 03400-12100 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 100 | 9 | 125,4 | 109 | 48 | 300 |  | | 506.80 MXN | | 03400-12110 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 110 | 9 | 135,4 | 119 | 48 | 300 |  | | 518.28 MXN | | 03400-12120 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 120 | 9 | 145,4 | 129 | 48 | 300 |  | | 518.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|