|
|
05755-01Dispositivo de sujeción rápida vertical versión pesada con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido y pasivado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Accesorios:05240 05241 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05755-01-06000 | 210° | 134° | 200 | 3000 | 6000 | 800 | 900 | | | 1,696.76 MXN | |
Referencia | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05755-01-06000 | 27 | 15 | 12 | 6 | 12,5 | 6,5 | 42 | 15 | 137 | 84 | 45 | 31 | M6x50 | | | 1,696.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|