|
|
05755-05Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido y pasivado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Mordaza del husillo soldable.Accesorios:05885-01 05887-01 05280Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de sujeción F3 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05755-05-007000 | 205° | 130° | 300 | 7000 | 1400 | | | 2,503.54 MXN | | 05755-05-012000 | 195° | 130° | 500 | 12000 | 1400 | | | 3,086.46 MXN | | 05755-05-014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 | | | 4,388.54 MXN | |
Referencia | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C4 | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05755-05-007000 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49,5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51,1 | M12x100 | | | 2,503.54 MXN | | 05755-05-012000 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56,5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61,1 | M12x100 | | | 3,086.46 MXN | | 05755-05-014000 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67,5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 | | | 4,388.54 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|