|
|
05715-05Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Con las versiones 05715-05-011200 y 05715-05-023400 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-05-011200 | acero | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | 347.10 MXN | | 05715-05-023400 | acero | 4 | 90° | 170° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1800 | | | 686.14 MXN | | 05715-05-111200 | acero inoxidable | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | 644.28 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-05-011200 | acero | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x37 | | | 347.10 MXN | | 05715-05-023400 | acero | 39 | 64,3 | 31 | 38,1 | 62,7 | 18,3 | 10,3 | 3 | 70 | 33,3 | 19 | 7,9 | 91 | 131,8 | 67,5 | 28 | M10x80 | | | 686.14 MXN | | 05715-05-111200 | acero inoxidable | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x30 | | | 644.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|