Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | Recorrido de ajuste L mín. | Recorrido de ajuste L máx. | L1 | Recorrido de sujeción L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05825-10-01600 | A | acero | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | 457.08 MXN | | 05825-10-11600 | A | acero inoxidable | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | 896.22 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | Recorrido de ajuste L mín. | Recorrido de ajuste L máx. | H | L1 | Recorrido de sujeción L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05825-10-03000 | B | acero | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | 557.18 MXN | | 05825-10-07000 | B | acero | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | 896.48 MXN | | 05825-10-13000 | B | acero inoxidable | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | 899.60 MXN | | 05825-10-17000 | B | acero inoxidable | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | 1,920.62 MXN | |
|