norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable
03192-30

Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Con el perno de bloqueo se pueden conectar de forma rápida y sencilla dos placas sin contrapieza.Material:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.Versión:Carcasa y botón pulsador de acabado natural.Indicación:Opción de montaje para grosor de los discos de 3 - 12 mm.
Utilizar placa de base de material duro como, p. ej., acero inoxidable.

Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.
Modo de accionamiento:Girar el perno de bloqueo en la placa roscada hasta que se pueda ver la rosca por el otro lado.
Presionar el botón y encajar el perno de bloqueo en la placa de base procesada previamente.
Girar el perno de bloqueo en la otra dirección, hasta que las dos placas estén juntas y a continuación asegurar con la contratuerca.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa roscada
2) Placa de base
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03192-30 Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable 264 kB
 TH-Sperrbolzen-03192-30_ES 170 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Resistente a
la temperatura
Fuerza
de retención
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de sujeción
N
CADAcc.PrecioPedir
03192-30-1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C300,20,153 1,597.68 MXN
03192-30-1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C300,20,153 1,597.68 MXN
03192-30-1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C600,40,36 1,730.68 MXN
03192-30-1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C600,40,36 1,730.68 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50